20189501
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 135,0527 TL |
| 100 - 249 | 121,5475 TL |
| 250 - 749 | 108,0423 TL |
| 750 + | 94,5369 TL |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Bitir | Karartılmış |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 303 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin