Menü Arama

Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 316 Stainless Steel

Alyan baş ve torx tahrikli Sabit Vidalar, kendiliğinden gevşemesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20188955

319 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 116,2626 TL
100 - 249 104,6365 TL
250 - 749 93,0101 TL
750 + 81,384 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

116,26 TL

1 x 116,2626 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin