Menü Arama

Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 303 Stainless Steel

Alyan baş ve torx tahrikli Sabit Vidalar, kendiliğinden gevşemesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20188832

189 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 128,946 TL
100 - 249 116,0512 TL
250 - 749 103,1567 TL
750 + 90,2623 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

128,95 TL

1 x 128,946 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin