Menü Arama

Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

Ürün kodu:

497564

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 4.286,5063 TL
25 + 3.572,0886 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

4.286,51 TL

1 x 4.286,5063 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.5 mm
Azami Tork 1.8 Nm
Toplam Uzunluk 67.0 mm
Toplam Genişlik 55.0 mm
Malzeme Alüminyum
Renk Siyah
GTIP Numarası 7616991099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin