Menü Arama

Tork Menteşe 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Siyah

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Ürün kodu:

20961817

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 369,6121 TL
500 + 332,6509 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

36.961,21 TL

100 x 369,6121 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 7.5 mm
Toplam Uzunluk 60.0 mm
Toplam Genişlik 60.0 mm
Malzeme Zamak
Renk Siyah
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin