Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 96,181 TL - 137,4015 TL | 486 Stokta |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | 43 Stokta |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 90,4267 TL - 129,181 TL | 363 Stokta |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 85,4945 TL - 122,1348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 93,7147 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 92,8931 TL - 132,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 100,2915 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 87,1383 TL - 124,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 85,4945 TL - 122,1348 TL | 508 Stokta |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 100,2915 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
20.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 98,6474 TL - 140,9244 TL | 224 Stokta |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 102,7574 TL - 146,7966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 91,2488 TL - 130,3554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 98,6474 TL - 140,9244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 87,1383 TL - 124,4832 TL | 47 Stokta |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 90,4267 TL - 129,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | 132 Stokta |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin