Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0161A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | Malzeme | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,9376 TL - 162,768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 135,6399 TL - 193,7714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 135,6399 TL - 193,7714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 113,9376 TL - 162,768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 113,9376 TL - 162,768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 128,9811 TL - 184,2589 TL | 336 Stokta |
M8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 128,9811 TL - 184,2589 TL | 178 Stokta |
M8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 73,9855 TL - 105,6935 TL | 447 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 73,9855 TL - 105,6935 TL | 178 Stokta |
M3.5
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 76,4514 TL - 109,2164 TL | 212 Stokta |
M3.5
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 83,8499 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | 350 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 74,8072 TL - 106,8675 TL | 401 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 83,8499 TL - 119,7859 TL | 56 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 98,6474 TL - 140,9244 TL | 102 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 76,4514 TL - 109,2164 TL | 416 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 78,0956 TL - 111,5653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 81,384 TL - 116,2626 TL | 525 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 79,7398 TL - 113,9137 TL | 92 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 99,4691 TL - 142,0989 TL | 87 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin