Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M6 18.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Captive Thumb Screw with a low head and a slotted drive. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, cost and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Ürün kodu:

20188436

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 158,5401 TL
100 - 249 142,6861 TL
250 - 749 126,8321 TL
750 + 110,978 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

158,54 TL

1 x 158,5401 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
d3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin