20188252
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 139,7504 TL |
| 100 - 249 | 125,7751 TL |
| 250 - 749 | 111,8001 TL |
| 750 + | 97,8252 TL |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| l2 025 | 6.0 |
| d3 | 10.0 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 | 5.0 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 316 |
| Bitir | Karartılmış |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin