20188214
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 123,3092 TL |
| 100 - 249 | 110,978 TL |
| 250 - 749 | 98,6474 TL |
| 750 + | 86,3162 TL |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 | 5.0 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 316 |
| Bitir | Karartılmış |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin