20185091
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 131,5294 TL |
| 100 - 249 | 118,3766 TL |
| 250 - 749 | 105,2237 TL |
| 750 + | 92,0705 TL |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 | 5.0 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 303 |
| Bitir | Karartılmış |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin