Menü Arama

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Red

Ürün kodu:

1222401

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,3855 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.385,50 TL

1000 x 3,3855 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Pull Strength 15.0 kg-f
Tip OctoLock
Sökülebilirlik Manual Removal - No Tool Required
Stil Finger Break
Renk Kırmızı
Gövde Malzemesi PP
Kayış Malzemesi PP
Kilitleme Mekanizması Asetal Kilitlenen Çene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin