Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Halka Tipi | Renk | Malzeme | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401,1112 TL - 671,5032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 376,5097 TL - 376,5097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 519,8401 TL - 870,2681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 729,4876 TL - 1.221,2405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 538,0239 TL - 900,7096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 800,0832 TL - 1.339,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1.411,9116 TL - 2.363,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 907,0462 TL - 1.518,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 556,2075 TL - 931,1511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 505,9349 TL - 846,9893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 497,3779 TL - 832,6639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 513,4224 TL - 859,5241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 778,6906 TL - 1.303,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1.343,4552 TL - 2.249,0881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 861,0521 TL - 1.441,4935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 467,4283 TL - 782,5251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 287,7305 TL - 287,7305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 529,4667 TL - 529,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 444,966 TL - 744,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 596,8535 TL - 999,1967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin