Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Halka Tipi | Renk | Malzeme | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594,7142 TL - 995,6154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 626,8032 TL - 1.049,3356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 513,4224 TL - 859,5241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 778,6906 TL - 1.303,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1.343,4552 TL - 2.249,0881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 861,0521 TL - 1.441,4935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 519,8401 TL - 870,2681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 729,4876 TL - 1.221,2405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 538,0239 TL - 900,7096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 800,0832 TL - 1.339,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1.411,9116 TL - 2.363,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 907,0462 TL - 1.518,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 772,2728 TL - 1.292,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 840,7291 TL - 1.407,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 811,8491 TL - 1.359,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 444,966 TL - 744,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 596,8535 TL - 999,1967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 529,4667 TL - 529,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 556,2075 TL - 931,1511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 505,9349 TL - 846,9893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm