Menü Arama

Ters Kilitli İzolatör 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

Ürün kodu:

CRLCBSM1-9-19

32464 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,506 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.506,00 TL

1000 x 8,506 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 1.5 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin