Menü Arama

Gömme Tutamak 187.0 mm 79.0 mm ABS Black

Yaylı tasarıma sahip gömme çekme tutamağı. Derin kavramalı tutamak, kompakt ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kolu montaj deliğine iterek monte edilir. 750N/Çift taşıma kapasitesi. İç duvara montaj için yaylı klipsler içerir. ABS malzemeden imal edilmiştir.
Ürün kodu:

493463

69 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 553,046 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 187.0 mm
Toplam Yükseklik 79.0 mm
Toplam Derinlik 22.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 171.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 73.0 mm
Kulp Biçimi Rectangular
Kulp Biçimi Snap fit pull handle
Montaj Tipi Clip On
Kulp Malzemesi ABS
Tam Malzeme Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Renk Siyah
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin