Menü Arama

Ray Kelepçesi 20.0 30.0 24.0 Alüminyum

Manuel ray kelepçesi, ray vagonlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Temas parçalarını raya bastıran kelepçeli kol, vagonun yerine tespit edilmesini sağlar. Büyük yüklere ve titreşimlere dayanabilir, sağlam kavrama sunar. Alüminyum malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20175863

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.458,96 TL
3 - 4 4.640,0504 TL
5 - 9 4.367,2991 TL
10 + 4.094,22 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.458,96 TL

1 x 5.458,96 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail 20.0
h1 30.0
l1 24.0
w1 60.0
h2 8.0
h3 13.0
h4 63.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 38.5
d1 M5
Holding force kN 1200.0
Torque to Nm 7.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin