20263553
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 2 | 11.320,1626 TL |
| 3 - 4 | 9.622,0234 TL |
| 5 - 9 | 9.056,1956 TL |
| 10 + | 8.490,04 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taşıma Biçimi | Açık tip rulmanlar |
|---|---|
| d1 for h7 | 30.0 |
| d1 tol H6 | 47.0 |
| w | 13.9 |
| w1 | 180.0 |
| h1 | 60.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 26.0 |
| h4 | 27.0 |
| l1 | 180.0 |
| l2 & w2 | 158.0 |
| l3 ±002 | 96.0 |
| d3 | 10.5 |
| w4 | M12 |
| Dyn. load C max. kN | 6.2 |
| Static load C0 max. kN | 9.5 |
| Weight kg | 5.19 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin