Menü Arama

PVC Kenar Koruyucu

Stokta

PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.

Series Code :SR5400

Seri Kodu: SR5400

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kelepçe Genişliği Renk Asgari Kelepçe Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2.765,4798 TL - 3.072,7552 TL 4246 Stokta
3.0 mm
Siyah
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
765 Stokta
1.5 mm
Beyaz
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
16 Stokta
2.0 mm
Gri
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
20080 Stokta
3.0 mm
Beyaz
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
2760 Stokta
8.0 mm
Gri
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
9880 Stokta
2.0 mm
Siyah
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
987 Stokta
2.0 mm
Beyaz
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
782 Stokta
2.0 mm
Siyah
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
4389 Stokta
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
2140 Stokta
3.0 mm
Beyaz
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
2574 Stokta
8.0 mm
Beyaz
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
1679 Stokta
4.0 mm
Siyah
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
22968 Stokta
3.0 mm
Gri
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
1.277,806 TL - 1.419,7842 TL 9135 Stokta
2.0 mm
Gri
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
765 Stokta
4.0 mm
Beyaz
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
112 Stokta
3.0 mm
Beyaz
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
2668 Stokta
3.0 mm
Siyah
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
1426 Stokta
3.0 mm
Siyah
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Beyaz
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • / 2
Kenar Koruyucu (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

34009507001

Fiyat Aralığı
3.072,7552 TL - 2.765,4798 TL

Stok Seviyeleri
4246 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 8.0 mm 2.0 mm PVC Beyaz

34009590003


Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 10.0 mm 3.5 mm PVC Gri

34009701002


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    14.4 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 14.0 mm 5.5 mm PVC Beyaz

34009516003


Stok Seviyeleri
20080 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 21.5 mm 3.8 mm PVC Gri

34009802002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.7 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 16.3 mm 6.5 mm PVC Gri

34009628002


Stok Seviyeleri
2760 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    6.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.3 mm
  • Toplam Genişlik
    11.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 6.9 mm PVC Siyah

34009504001


Stok Seviyeleri
9880 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.4 mm
  • Toplam Genişlik
    6.9 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 6.9 mm PVC Beyaz

34009504003


Stok Seviyeleri
987 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.4 mm
  • Toplam Genişlik
    6.9 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 10.0 mm 3.5 mm PVC Siyah

34009701001


Stok Seviyeleri
782 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    14.4 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 9.0 mm PVC Gri

34009507002


Stok Seviyeleri
4389 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 21.5 mm 3.8 mm PVC Beyaz

34009802003


Stok Seviyeleri
2140 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.7 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 16.3 mm 6.5 mm PVC Beyaz

34009628003


Stok Seviyeleri
2574 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    6.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.3 mm
  • Toplam Genişlik
    11.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 16.5 mm 4.0 mm PVC Siyah

34009530001


Stok Seviyeleri
1679 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 14.0 mm 5.5 mm PVC Gri

34009516002


Stok Seviyeleri
22968 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 6.9 mm PVC Gri

34009504002

Fiyat Aralığı
1.419,7842 TL - 1.277,806 TL

Stok Seviyeleri
9135 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.4 mm
  • Toplam Genişlik
    6.9 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 16.5 mm 4.0 mm PVC Beyaz

34009530003


Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 12.5 mm 3.4 mm PVC Beyaz

34009507003


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 14.0 mm 5.5 mm PVC Siyah

34009516001


Stok Seviyeleri
2668 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 21.5 mm 3.8 mm PVC Siyah

34009802001


Stok Seviyeleri
1426 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.7 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 10.0 mm 3.5 mm PVC Beyaz

34009701003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    14.4 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m