Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.
Series Code :SR5400
Seri Kodu: SR5400
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kelepçe Genişliği | Renk | Asgari Kelepçe Genişliği | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9093 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||
| 16 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 20080 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 966 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||
| 2.765,4798 TL - 3.072,7552 TL | 2232 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 765 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 22968 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1.277,806 TL - 1.419,7842 TL | 9135 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 112 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 2507 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1426 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 968 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Beyaz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 2760 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| 704 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3872 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 901 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin