Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Seri Kodu: SR2319
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6514 TL - 3,2736 TL | 3000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2454 TL - 4,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,6758 TL - 8,2418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,9164 TL - 6,0693 TL | 1000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | 890 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7004 TL - 2,099 TL | 10978 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,6919 TL - 4,5577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | 353718 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | 1111480 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 4,2792 TL - 4,2792 TL | 1492963 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 893320 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin