Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,8052 TL - 5,3394 TL 3144 Stokta
Doğal renk
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,6015 TL - 6,2239 TL 16986 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,2435 TL - 5,8263 TL 456 Stokta
Doğal renk
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
4,6679 TL - 5,1867 TL 29393 Stokta
Doğal renk
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,9425 TL - 5,4917 TL 18000 Stokta
Doğal renk
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
5,0908 TL - 5,6564 TL 8840 Stokta
Doğal renk
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
4,889 TL - 4,889 TL 661000 Stokta
Doğal renk
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,2792 TL - 4,2792 TL 5712672 Stokta
Siyah
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
5,194 TL - 5,194 TL 286960 Stokta
Doğal renk
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
7,5492 TL - 7,5492 TL 516050 Stokta
Siyah
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
9,0339 TL - 10,0377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
5,194 TL - 5,194 TL 1328920 Stokta
Siyah
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 898901 Stokta
Siyah
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL 1629640 Stokta
Siyah
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL 1021504 Stokta
Doğal renk
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
6,5187 TL - 6,5187 TL 839173 Stokta
Doğal renk
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL 195306 Stokta
Siyah
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
4,889 TL - 4,889 TL 464664 Stokta
Siyah
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
6,5187 TL - 6,5187 TL 201000 Stokta
Siyah
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
5,931 TL - 6,59 TL 192 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
  • / 3
İtmeli Perçin 1.0 mm 5.5 mm Acetal Doğal renk

DF-137-031

Fiyat Aralığı
5,3394 TL - 4,8052 TL

Stok Seviyeleri
3144 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

DFVO-137-030

Fiyat Aralığı
6,2239 TL - 5,6015 TL

Stok Seviyeleri
16986 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 6.0 mm 9.0 mm Acetal Doğal renk

DF-137-060

Fiyat Aralığı
5,8263 TL - 5,2435 TL

Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 1.0 mm 5.5 mm Acetal Doğal renk

DF-137-030

Fiyat Aralığı
5,1867 TL - 4,6679 TL

Stok Seviyeleri
29393 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 1.5 mm 6.5 mm Acetal Doğal renk

DF-137-040

Fiyat Aralığı
5,4917 TL - 4,9425 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 1.5 mm 7.0 mm Acetal Doğal renk

DF-137-050

Fiyat Aralığı
5,6564 TL - 5,0908 TL

Stok Seviyeleri
8840 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003100005

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
661000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002059905

Fiyat Aralığı
4,2792 TL - 4,2792 TL

Stok Seviyeleri
5712672 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004000005

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
286960 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006059905

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
516050 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 1.0 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

DFVO-137-010

Fiyat Aralığı
10,0377 TL - 9,0339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004059905

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
1328920 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003059905

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
898901 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000859905

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
1629640 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 1.0 mm 4.5 mm POM Doğal renk

137001000005

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
1021504 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005000005

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
839173 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137001059905

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
195306 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003159905

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
464664 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005059905

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
201000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Renk
    Siyah
Yaylı Bağlantı Elemanı Siyah 1.5 mm 6.5 mm (PT)

DFVO-137-040BK

Fiyat Aralığı
6,59 TL - 5,931 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm