Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Seri Kodu: SR2319
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | 353718 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,659 TL - 3,2825 TL | 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0862 TL - 2,5757 TL | 143748 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | 2000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4954 TL - 5,5501 TL | 1990 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 6,6758 TL - 8,2418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 1,7004 TL - 2,099 TL | 5170 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,3189 TL - 4,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,9164 TL - 6,0693 TL | 1000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,4764 TL - 5,5264 TL | 2000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,6568 TL - 8,2182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,4377 TL - 5,4786 TL | 1000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,6663 TL - 8,2297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,3284 TL - 4,1089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,5829 TL - 3,1887 TL | 2000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,7004 TL - 2,099 TL | 10978 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,6919 TL - 4,5577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 3,3379 TL - 4,1207 TL | 986 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm