Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
7,5492 TL - 7,5492 TL 353718 Stokta
Doğal renk
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,7004 TL - 2,099 TL 10978 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
3,3284 TL - 4,1089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
2,5829 TL - 3,1887 TL 2000 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
2,0862 TL - 2,5757 TL 143748 Stokta
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
3,3284 TL - 4,1089 TL 2000 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
3,3189 TL - 4,0975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
3,3379 TL - 4,1207 TL 986 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
3,3284 TL - 4,1089 TL 890 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
4,4954 TL - 5,5501 TL 1990 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
6,6758 TL - 8,2418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
3,2454 TL - 4,007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
2,6514 TL - 3,2736 TL 3000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
6,6758 TL - 8,2418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
1,7004 TL - 2,099 TL 5170 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
4,4377 TL - 5,4786 TL 1000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
6,6568 TL - 8,2182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
4,9164 TL - 6,0693 TL 1000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
4,4764 TL - 5,5264 TL 2000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
6,6663 TL - 8,2297 TL 1000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • / 3
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006000005

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
353718 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1250125

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
10978 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1560032

Fiyat Aralığı
4,1089 TL - 3,3284 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1870032

Fiyat Aralığı
3,1887 TL - 2,5829 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1560062

Fiyat Aralığı
2,5757 TL - 2,0862 TL

Stok Seviyeleri
143748 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1870062

Fiyat Aralığı
4,1089 TL - 3,3284 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1560125

Fiyat Aralığı
4,0975 TL - 3,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1870093

Fiyat Aralığı
4,1207 TL - 3,3379 TL

Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1870125

Fiyat Aralığı
4,1089 TL - 3,3284 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2190093

Fiyat Aralığı
5,5501 TL - 4,4954 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2500062

Fiyat Aralığı
8,2418 TL - 6,6758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2500187

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2190062

Fiyat Aralığı
3,2736 TL - 2,6514 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2500032

Fiyat Aralığı
8,2418 TL - 6,6758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1250093

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
5170 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2190125

Fiyat Aralığı
5,4786 TL - 4,4377 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2500093

Fiyat Aralığı
8,2182 TL - 6,6568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032

Fiyat Aralığı
6,0693 TL - 4,9164 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2190187

Fiyat Aralığı
5,5264 TL - 4,4764 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2500125

Fiyat Aralığı
8,2297 TL - 6,6663 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm