Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Seri Kodu: SR2319
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | 1629640 Stokta |
|
Siyah
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 5,7663 TL - 6,4073 TL | 13167 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 5,6015 TL - 6,2239 TL | 16986 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 6,109 TL - 6,7877 TL | 1150704 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,2792 TL - 4,2792 TL | 5054608 Stokta |
|
Siyah
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 5,931 TL - 6,59 TL | 192 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 4,9425 TL - 5,4917 TL | 18000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 4,9425 TL - 5,4917 TL | 15600 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | 195306 Stokta |
|
Siyah
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 4,889 TL - 4,889 TL | 464664 Stokta |
|
Siyah
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 6,5187 TL - 6,5187 TL | 234000 Stokta |
|
Siyah
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,6679 TL - 5,1867 TL | 29393 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 5,2435 TL - 5,8263 TL | 456 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 4,8052 TL - 5,3394 TL | 3144 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 9,0339 TL - 10,0377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 5,931 TL - 6,59 TL | 1058148 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| DF-137-020 | 4,1188 TL - 4,5764 TL | 738622 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
|
| 5,0908 TL - 5,6564 TL | 8840 Stokta |
|
Doğal renk
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | 870072 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 4,889 TL - 4,889 TL | 661000 Stokta |
|
Doğal renk
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin