Menü Arama

Sabit Vida M12 24.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Ürün kodu:

20759261

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 380,0281 TL
100 - 199 341,952 TL
200 - 499 303,876 TL
500 + 266,1661 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

380,03 TL

1 x 380,0281 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 12.0
d6 24.0
H1 max 12.0
l2 025 15.0
w1 3.5
A/F 10.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin