Menü Arama

Sabit Vida M10 20.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Ürün kodu:

20759148

167 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 306,8049 TL
100 - 199 276,0512 TL
200 - 499 245,2975 TL
500 + 214,9099 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

306,80 TL

1 x 306,8049 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
d6 20.0
H1 max 10.0
l2 025 12.5
w1 3.0
A/F 8.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin