Menü Arama

Sabit Vida Altıgen Milli M4 16.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Ürün kodu:

20758783

4856 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 231,3851 TL
100 - 199 208,3198 TL
200 - 499 185,2545 TL
500 + 161,8231 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

231,39 TL

1 x 231,3851 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
d6 8.0
H1 max 4.0
l2 025 5.0
w1 1.2
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin