Pop Perçinler genellikle panoya erişim kısıtlı olduğunda veya tek tarafında erişim olmadığında kullanışlı bağlantı elemanlarıdır. Yani uygulamanın arka (kör) tarafından takılıp bileşenleri bir arada tutarlar.
Hafif ve orta ağırlıktaki işlere uygun olan perçinler; yapışkan, vida veya cıvata yerine kullanılabilir. Pop Perçinler iki malzemeyi birbirine kalıcı olarak birleştirir. İnce uygulamalar için ideal olup ahşap, metal ve plastik gibi malzemeler için de uygundur.
Çekiç veya özel perçin aletiyle kolayca takılır. Pop Perçinler, perçinlenen iki malzemeden dar pano deliklerine geçer.
Pop Perçin çeşitlerimiz sağlam ama hafiftir. İyi elektrik yalıtım özelliklerinin yanı sıra, titreşim, aşınma ve korozyon direnci de sunar.
Bu ürünler, ayrı satılan Perçin Tabancası kullanarak takılabilen seçenekler sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,152 TL - 5,152 TL | 42060 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 14,7198 TL - 14,7198 TL | 1104 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 895 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Siyah
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.161 in
4.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 6,9413 TL - 6,9413 TL | 174546 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 8,9079 TL - 8,9079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.161 in
4.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 14,7198 TL - 14,7198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 207332 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 234900 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Gri
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 21,554 TL - 21,554 TL | 3000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Gri
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 10,668 TL - 10,668 TL | 5000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 10,7089 TL - 10,7089 TL | 98676 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 155424 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 10,2221 TL - 10,2221 TL | 9716 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 14,7198 TL - 14,7198 TL | 159942 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
|||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 300 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Beyaz
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 12,0718 TL - 12,0718 TL | 96093 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 12,0718 TL - 12,0718 TL | 766104 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin