Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 6,2559 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.138 in |
|---|---|
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 3.5 mm |
| Uyumlu Delik Çapı | 0.161 in |
| Uyumlu Delik Çapı | 4.1 mm |
| Çapa Uzunluğu | 6.4 mm |
| Çapa Uzunluğu | 0.252 in |
| Kafa Çapı | 0.315 in |
| Kafa Çapı | 8.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.071 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.8 mm |
| Perçin Tipi | Pop Perçin |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Renk | Gri |
| Malzeme | Nylon;PC |
| Tam Malzeme | Nylon 6;Polycarbonate |