Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al