Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.
Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.
Series Code :SR1962
Seri Kodu: SR1962
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Kafa Biçimi | Kafa Yüksekliği | Delik Çapı | Kafa Çapı | Stil | Pano Kalınlık Aralığı | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0116 TL - 4,9528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Yuvarlak Soket Baş
|
||
| 8,6719 TL - 10,7061 TL | 17994 Stokta |
Round
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
7
|
0.154 - 0.157 in
3.9 - 4.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 3,3438 TL - 4,1279 TL | 482839 Stokta |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Yuvarlak Soket Baş
|
||
| 17,181 TL - 21,211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,9714 TL - 22,1869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,2705 TL - 21,3218 TL | 1000 Stokta |
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 988000 Stokta |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 6,328 TL - 7,4961 TL | 121758 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 143380 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | 175602 Stokta |
Truss
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 7,9172 TL - 7,9172 TL | 672080 Stokta |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 10,2829 TL - 10,2829 TL | 361062 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 9,4942 TL - 9,4942 TL | 57698 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 701060 Stokta |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 10,2829 TL - 10,2829 TL | 1593750 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 6593 Stokta |
Truss
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 7,9172 TL - 7,9172 TL | 148060 Stokta |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 9,9674 TL - 9,9674 TL | 373120 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 6,6103 TL - 7,8564 TL | 609000 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin