Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
4,0116 TL - 4,9528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
8,6719 TL - 10,7061 TL 17994 Stokta
Round
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
3,3438 TL - 4,1279 TL 482839 Stokta
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
17,181 TL - 21,211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
17,9714 TL - 22,1869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,2705 TL - 21,3218 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
8,7057 TL - 8,7057 TL 988000 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,328 TL - 7,4961 TL 121758 Stokta
Truss
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
11,881 TL - 11,881 TL 188550 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
8,6111 TL - 8,6111 TL 175602 Stokta
Truss
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,9172 TL - 7,9172 TL 672080 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,2829 TL - 10,2829 TL 361062 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,4942 TL - 9,4942 TL 57698 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
8,7057 TL - 8,7057 TL 701060 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,2829 TL - 10,2829 TL 1593750 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
4,9627 TL - 4,9627 TL 6593 Stokta
Truss
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,9172 TL - 7,9172 TL 118660 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,9674 TL - 9,9674 TL 373120 Stokta
Truss
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,6103 TL - 7,8564 TL 609000 Stokta
Truss
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
  • / 2
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Beyaz

61APM25150

Fiyat Aralığı
4,9528 TL - 4,0116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Doğal renk

401007

Fiyat Aralığı
10,7061 TL - 8,6719 TL

Stok Seviyeleri
17994 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.9 - 4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Beyaz

61APT25075

Fiyat Aralığı
4,1279 TL - 3,3438 TL

Stok Seviyeleri
482839 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASM18075

Fiyat Aralığı
21,211 TL - 17,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25075

Fiyat Aralığı
22,1869 TL - 17,9714 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61ASR25075

Fiyat Aralığı
21,3218 TL - 17,2705 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Siyah

113106059902

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
988000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Siyah

551658

Fiyat Aralığı
7,4961 TL - 6,328 TL

Stok Seviyeleri
121758 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 14.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    10.6 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

113000369902

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
188550 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113000269902

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 4.4 mm (PT) Siyah

USR-64125

Fiyat Aralığı
8,6111 TL - 8,6111 TL

Stok Seviyeleri
175602 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 4.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Doğal renk

113105000002

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
672080 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

113108059902

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
361062 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 9.0 mm (PT) Doğal renk

113107000002

Fiyat Aralığı
9,4942 TL - 9,4942 TL

Stok Seviyeleri
57698 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Doğal renk

113106000002

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
701060 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Doğal renk

113108000002

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
1593750 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm (PT) Siyah

USR-1131

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
6593 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113105059902

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
118660 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113000169902

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
373120 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Siyah

551659

Fiyat Aralığı
7,8564 TL - 6,6103 TL

Stok Seviyeleri
609000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 10.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    9.8 mm