Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2109 TL - 5,1986 TL | 1425 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.283 in
7.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 6,2411 TL - 7,7052 TL | 15984 Stokta |
0.791 in
20.1 mm
|
Siyah
|
0.728 in
18.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 19,2724 TL - 45,0551 TL | 46000 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Siyah
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 5,3635 TL - 6,6217 TL | 41916 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 22HC0250B | 4,601 TL - 5,6802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
Siyah
|
0.244 in
6.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|
| 16,2788 TL - 20,097 TL | 200 Stokta |
2.102 in
53.4 mm
|
Siyah
|
1.791 in
45.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 4,936 TL - 6,0939 TL | 45500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.358 in
9.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 4,7685 TL - 5,8871 TL | 14970 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Siyah
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 6,0887 TL - 7,517 TL | 21000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Siyah
|
0.539 in
13.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 7,8638 TL - 9,7085 TL | 748 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
0.886 in
22.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 15,7428 TL - 19,4358 TL | 848 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
1.594 in
40.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 334719 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 672 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 229240 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
0.717 in
18.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 1358 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 175060 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 996 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 135960 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | 27645 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Siyah
|
1.28 in
32.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | 612 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin