Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
4,2109 TL - 5,1986 TL 1425 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
7.2 mm
Interlocking Design
3.8 mm
3
6,2411 TL - 7,7052 TL 15984 Stokta
20.1 mm
Siyah
18.5 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
19,2724 TL - 45,0551 TL 46000 Stokta
36.2 mm
Siyah
31.8 mm
Interlocking Design
7.5 mm
3
5,3635 TL - 6,6217 TL 41916 Stokta
11.9 mm
Siyah
10.4 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
22HC0250B 4,601 TL - 5,6802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
Siyah
6.2 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
16,2788 TL - 20,097 TL 200 Stokta
53.4 mm
Siyah
45.5 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
4,936 TL - 6,0939 TL 45500 Stokta
10.0 mm
Siyah
9.1 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
4,7685 TL - 5,8871 TL 14970 Stokta
8.9 mm
Siyah
7.6 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
6,0887 TL - 7,517 TL 21000 Stokta
15.4 mm
Siyah
13.7 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
7,8638 TL - 9,7085 TL 748 Stokta
26.0 mm
Siyah
22.5 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
15,7428 TL - 19,4358 TL 848 Stokta
46.0 mm
Siyah
40.5 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
13,7736 TL - 13,7736 TL 334719 Stokta
12.0 mm
Siyah
10.2 mm
Interlocking Design
6.0 mm
1
18,5049 TL - 18,5049 TL 672 Stokta
30.0 mm
Siyah
27.0 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
16,8227 TL - 16,8227 TL 182780 Stokta
20.5 mm
Siyah
18.2 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
17,7689 TL - 17,7689 TL 1358 Stokta
25.0 mm
Siyah
22.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
15,8764 TL - 15,8764 TL 175060 Stokta
17.2 mm
Siyah
15.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
19,0306 TL - 19,0306 TL 996 Stokta
15.0 mm
Siyah
12.8 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 341180 Stokta
8.0 mm
Siyah
6.6 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
28,0728 TL - 28,0728 TL 27645 Stokta
35.5 mm
Siyah
32.5 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
41,531 TL - 41,531 TL 612 Stokta
47.5 mm
Siyah
11.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HSC0015

Fiyat Aralığı
5,1986 TL - 4,2109 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0750B

Fiyat Aralığı
7,7052 TL - 6,2411 TL

Stok Seviyeleri
15984 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1250B

Fiyat Aralığı
45,0551 TL - 19,2724 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0406B

Fiyat Aralığı
6,6217 TL - 5,3635 TL

Stok Seviyeleri
41916 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0250B

Fiyat Aralığı
5,6802 TL - 4,601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1687B

Fiyat Aralığı
20,097 TL - 16,2788 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0344B

Fiyat Aralığı
6,0939 TL - 4,936 TL

Stok Seviyeleri
45500 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0312B

Fiyat Aralığı
5,8871 TL - 4,7685 TL

Stok Seviyeleri
14970 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0531B

Fiyat Aralığı
7,517 TL - 6,0887 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0953B

Fiyat Aralığı
9,7085 TL - 7,8638 TL

Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1593B

Fiyat Aralığı
19,4358 TL - 15,7428 TL

Stok Seviyeleri
848 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010459902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
334719 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135011359902

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010959902

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
182780 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011159902

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
1358 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Siyah

135010759902

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
175060 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010659902

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

135010159902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
341180 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011559902

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
27645 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011959902

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
612 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah