Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
14,5472 TL - 17,9596 TL 500 Stokta
28.8 mm
Doğal renk
25.1 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
6,3939 TL - 7,8934 TL 1000 Stokta
23.9 mm
Siyah
21.3 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
5,4937 TL - 6,782 TL 31936 Stokta
13.6 mm
Siyah
12.1 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
6,2411 TL - 7,7052 TL 32912 Stokta
19.7 mm
Siyah
17.0 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
19,7888 TL - 24,4305 TL 97 Stokta
60.7 mm
Siyah
53.9 mm
Interlocking Design
10.3 mm
3
22HC0250B 4,601 TL - 5,6802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
Siyah
6.2 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
5,3635 TL - 6,6217 TL 41916 Stokta
11.9 mm
Siyah
10.4 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
6,2411 TL - 7,7052 TL 15984 Stokta
20.1 mm
Siyah
18.5 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
4,2109 TL - 5,1986 TL 1425 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
7.2 mm
Interlocking Design
3.8 mm
3
6,0887 TL - 7,517 TL 8000 Stokta
17.2 mm
Siyah
15.2 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
6,3162 TL - 7,798 TL 25483 Stokta
22.2 mm
Siyah
19.0 mm
Interlocking Design
5.5 mm
3
16,2788 TL - 20,097 TL 200 Stokta
53.4 mm
Siyah
45.5 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
4,7685 TL - 5,8871 TL 14970 Stokta
8.9 mm
Siyah
7.6 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
6,0887 TL - 7,517 TL 21000 Stokta
15.4 mm
Siyah
13.7 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
17,1777 TL - 21,207 TL 200 Stokta
54.0 mm
Siyah
47.5 mm
Interlocking Design
10.3 mm
3
7,8638 TL - 9,7085 TL 748 Stokta
26.0 mm
Siyah
22.5 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
15,0832 TL - 18,6211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.9 mm
Siyah
35.7 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
19,2724 TL - 45,0551 TL 46000 Stokta
36.2 mm
Siyah
31.8 mm
Interlocking Design
7.5 mm
3
15,7428 TL - 19,4358 TL 848 Stokta
46.0 mm
Siyah
40.5 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
7,8665 TL - 9,7118 TL 748 Stokta
30.2 mm
Siyah
26.2 mm
Interlocking Design
7.5 mm
3
  • / 8
Hortum Kelepçesi 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HSC0240

Fiyat Aralığı
17,9596 TL - 14,5472 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0875B

Fiyat Aralığı
7,8934 TL - 6,3939 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0468B

Fiyat Aralığı
6,782 TL - 5,4937 TL

Stok Seviyeleri
31936 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0672B

Fiyat Aralığı
7,7052 TL - 6,2411 TL

Stok Seviyeleri
32912 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC2125B

Fiyat Aralığı
24,4305 TL - 19,7888 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0250B

Fiyat Aralığı
5,6802 TL - 4,601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0406B

Fiyat Aralığı
6,6217 TL - 5,3635 TL

Stok Seviyeleri
41916 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0750B

Fiyat Aralığı
7,7052 TL - 6,2411 TL

Stok Seviyeleri
15984 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HSC0015

Fiyat Aralığı
5,1986 TL - 4,2109 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0593B

Fiyat Aralığı
7,517 TL - 6,0887 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0813B

Fiyat Aralığı
7,798 TL - 6,3162 TL

Stok Seviyeleri
25483 Stokta
Özellikler
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1687B

Fiyat Aralığı
20,097 TL - 16,2788 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0312B

Fiyat Aralığı
5,8871 TL - 4,7685 TL

Stok Seviyeleri
14970 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0531B

Fiyat Aralığı
7,517 TL - 6,0887 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1875B

Fiyat Aralığı
21,207 TL - 17,1777 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0953B

Fiyat Aralığı
9,7085 TL - 7,8638 TL

Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1406B

Fiyat Aralığı
18,6211 TL - 15,0832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1250B

Fiyat Aralığı
45,0551 TL - 19,2724 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1593B

Fiyat Aralığı
19,4358 TL - 15,7428 TL

Stok Seviyeleri
848 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1031B

Fiyat Aralığı
9,7118 TL - 7,8665 TL

Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah