Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4158 TL - 23,9703 TL | 1400 Stokta |
2.39 in
60.7 mm
|
Doğal renk
|
2.122 in
53.9 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 4,0857 TL - 5,0442 TL | 333882 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 5,9585 TL - 7,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 15,9818 TL - 19,7308 TL | 400 Stokta |
2.102 in
53.4 mm
|
Doğal renk
|
1.791 in
45.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 3,7057 TL - 4,5751 TL | 24615 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 5,3809 TL - 6,6434 TL | 210 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 16,8623 TL - 20,8176 TL | 1200 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
1.87 in
47.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 6,5362 TL - 8,0694 TL | 4410 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 6,0913 TL - 7,52 TL | 6840 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 22HC1031 | 7,8638 TL - 9,7085 TL | 85 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Doğal renk
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|
| 6,2411 TL - 7,7052 TL | 29228 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 14,5859 TL - 18,0074 TL | 2785 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 6,2411 TL - 7,7052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.791 in
20.1 mm
|
Doğal renk
|
0.728 in
18.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 14,8154 TL - 18,2904 TL | 1066 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Doğal renk
|
1.406 in
35.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 6,3162 TL - 7,798 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 15,4563 TL - 19,0821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
Doğal renk
|
1.594 in
40.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,7163 TL - 3,3536 TL | 57851 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 2,1203 TL - 2,6176 TL | 170258 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 5,4937 TL - 6,782 TL | 44800 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 4,7685 TL - 5,8871 TL | 5865 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3