Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 238780 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 17,7708 TL - 21,9391 TL | 1495 Stokta |
2.654 in
67.4 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 33,9922 TL - 41,9656 TL | 2000 Stokta |
3.169 in
80.5 mm
|
Siyah
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 14,0378 TL - 17,3305 TL | 1248 Stokta |
2.118 in
53.8 mm
|
Siyah
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 39,0513 TL - 48,2114 TL | 1250 Stokta |
3.567 in
90.6 mm
|
Siyah
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 40,6107 TL - 50,1367 TL | 1490 Stokta |
2.969 in
75.4 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 7,814 TL - 9,6469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 14,1378 TL - 17,4541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 38,1717 TL - 47,1256 TL | 1500 Stokta |
3.197 in
81.2 mm
|
Siyah
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 40,6488 TL - 50,1836 TL | 1748 Stokta |
4.402 in
111.8 mm
|
Siyah
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 20,3629 TL - 25,1396 TL | 750 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 21,5578 TL - 26,6148 TL | 45673 Stokta |
2.823 in
71.7 mm
|
Siyah
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 16,2119 TL - 20,0147 TL | 8500 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 33,5326 TL - 41,3982 TL | 1250 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Siyah
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 35,2849 TL - 43,5615 TL | 840 Stokta |
4.02 in
102.1 mm
|
Siyah
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 314454 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 2607 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.26 in
6.6 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1