Menü Arama

Hortum Kelepçesi 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Siyah

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 32-34.8 mm.
Ürün kodu:

22DGHC00P

6175 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 19,6367 TL
1250 - 4999 17,6731 TL
5000 + 15,9057 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.909,18 TL

250 x 19,6367 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 9.1 mm
d1 32.0 mm
d2 34.8 mm
Montaj Biçimi Double Grip Inter-Locking
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6/6
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin