Menü Arama

Pitbull Kelepçe M10 11.4 10.2 Steel

Pitbull Kelepçesi (pakette 4 kelepçe), iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Kelepçenin kavrama gücünü, mengenenin uyarlanabilirliği ve esnekliğiyle birleştirir. Düşük kavrama yüksekliğine sahiptir, -30°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20266684

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.995,2165 TL
5 - 9 3.795,5704 TL
10 - 19 3.595,5965 TL
20 + 3.395,9504 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.995,22 TL

1 x 3.995,2165 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Torque to max. Nm 40.6
Holding force kN 26.0
Weight g 277.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin