Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 439,2869 TL - 675,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 475,6756 TL - 732,0356 TL | 69 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 3.308,093 TL - 4.410,90 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 1.395,5556 TL - 1.860,7408 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Steel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,513 TL | 2 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 1.243,4443 TL - 1.913,193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 64,2539 TL - 99,0034 TL | 6 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 1.381,4591 TL - 1.841,7269 TL | 6 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 617,9521 TL - 950,6956 TL | 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 2.813,4034 TL - 3.751,3139 TL | 8 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 209,8087 TL - 322,5808 TL | 63 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 218,9878 TL - 337,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 32,1269 TL - 49,5017 TL | 35 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 145 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 421,5843 TL - 648,7678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 254,393 TL - 391,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 106,8713 TL - 164,5687 TL | 87 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 147,1939 TL - 226,20 TL | 85 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin