Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 145 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 72,4495 TL - 111,4608 TL | 14 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 103,593 TL - 159,3234 TL | 8 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 275,046 TL - 422,8956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 74,0887 TL - 113,7556 TL | 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 145 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 64,2539 TL - 98,6756 TL | 112 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 103,593 TL - 159,3234 TL | 31 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 218,9878 TL - 337,0052 TL | 190 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 439,2869 TL - 675,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 129,8191 TL - 199,646 TL | 92 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 218,9878 TL - 337,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 275,046 TL - 422,8956 TL | 9 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 129,8191 TL - 199,646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 72,4495 TL - 111,4608 TL | 14 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,513 TL | 2 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 3.308,093 TL - 4.410,90 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0