Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.395,5556 TL - 1.860,7408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
| 4.370,5773 TL - 5.827,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 2.021,0478 TL - 2.694,7304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 72,4495 TL - 111,4608 TL | 14 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 129,8191 TL - 199,646 TL | 92 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 103,593 TL - 159,3234 TL | 8 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 162 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 64,2539 TL - 98,6756 TL | 112 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 103,593 TL - 159,3234 TL | 31 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 631,0652 TL - 970,693 TL | 103 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 1.181,1573 TL - 1.817,14 TL | 4 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 226,20 TL - 348,1513 TL | 69 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 500,2626 TL - 769,7356 TL | 103 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 207,186 TL - 318,9747 TL | 69 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 283,5695 TL - 436,0087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 797,273 TL - 1.226,3973 TL | 172 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1.181,1573 TL - 1.817,14 TL | 4 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 839,5626 TL - 1.291,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 310,7791 TL - 477,9704 TL | 148 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 439,2869 TL - 675,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin