Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.559,0773 TL - 6.078,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 5.363,5626 TL - 7.151,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 226,20 TL - 348,1513 TL | 39 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 617,9521 TL - 950,6956 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 2.423,946 TL - 3.232,0373 TL | 5 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 6.270,6573 TL - 8.360,8765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 313,4017 TL - 481,9043 TL | 2 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 3.322,1895 TL - 4.429,586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 2.491,4782 TL - 3.321,8617 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 224,233 TL - 344,873 TL | 39 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 150,4721 TL - 231,4452 TL | 32 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 573,3678 TL - 882,18 TL | 45 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 821,2043 TL - 1.263,4417 TL | 27 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 740,5591 TL - 1.139,1956 TL | 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 904,80 TL - 1.391,9495 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 1.279,5052 TL - 1.706,0069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 313,4017 TL - 481,9043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 406,1765 TL - 624,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 904,80 TL - 1.391,9495 TL | 6 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 283,5695 TL - 436,0087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0