Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2539 TL - 99,0034 TL | 26 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 46,5513 TL - 71,466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 218,9878 TL - 337,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 254,393 TL - 391,4243 TL | 64 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 114,0834 TL - 175,3869 TL | 269 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 218,0043 TL - 335,366 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 126,8687 TL - 195,0565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 268,1617 TL - 412,733 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 49,8295 TL - 76,7113 TL | 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 64,2539 TL - 98,6756 TL | 91 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 49,8295 TL - 76,7113 TL | 1 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 32,1269 TL - 49,5017 TL | 35 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 145 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 193,4173 TL - 297,3382 TL | 212 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 250,4591 TL - 385,5234 TL | 80 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 106,8713 TL - 164,5687 TL | 87 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 253,0817 TL - 389,1295 TL | 2 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 442,893 TL - 681,5504 TL | 45 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 641,2278 TL - 986,4287 TL | 27 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1.458,1704 TL - 1.944,0087 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0