Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,5695 TL - 436,0087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 5.363,5626 TL - 7.151,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 438,3034 TL - 674,3382 TL | 17 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 3.638,8695 TL - 4.851,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 5.363,5626 TL - 7.151,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 408,1434 TL - 628,1147 TL | 144 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1.181,1573 TL - 1.817,14 TL | 4 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 797,273 TL - 1.226,3973 TL | 23 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 2.491,4782 TL - 3.321,8617 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 4.559,0773 TL - 6.078,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 175,3869 TL - 269,8008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 3.638,8695 TL - 4.851,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Steel
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
| 138,0147 TL - 212,1034 TL | 11 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 631,0652 TL - 970,693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 839,5626 TL - 1.291,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 207,186 TL - 318,9747 TL | 40 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 797,273 TL - 1.226,3973 TL | 107 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 310,7791 TL - 477,9704 TL | 145 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 631,0652 TL - 970,693 TL | 92 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 226,20 TL - 348,1513 TL | 40 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0