Stainless Steel Retaining cable coated with clear PVC. One end is a loop and the other a tab.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Uzunluğu | Delik Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 246,5096 TL - 246,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 269,163 TL - 269,163 TL | 20 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 286,5115 TL - 286,5115 TL | 20 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 264,2071 TL - 264,2071 TL | 400 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 289,5023 TL - 289,5023 TL | 20 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 282,1282 TL - 282,1282 TL | 28 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 256,546 TL - 256,546 TL | 38 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 304,8296 TL - 304,8296 TL | 29 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,9824 TL - 233,9824 TL | 152 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 271,5813 TL - 271,5813 TL | 21 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 248,8799 TL - 248,8799 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 264,2071 TL - 264,2071 TL | 20 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin