Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Series Code :SR1867
Seri Kodu: SR1867 ,SR5561
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.834,7111 TL - 12.834,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
9.211,6046 TL - 9.211,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
12.043,5264 TL - 12.043,5264 TL | 285 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6.725,0368 TL - 6.725,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
14.186,2953 TL - 14.186,2953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1.790,8314 TL - 1.790,8314 TL | 192 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
11,4821 TL - 12,758 TL | 750 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20,1217 TL - 22,3575 TL | 300 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,7265 TL - 8,585 TL | 279 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,3772 TL - 13,7524 TL | 11700 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,511 TL - 16,1233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
19,2133 TL - 21,3482 TL | 160 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,0038 TL - 13,3376 TL | 300 Stokta |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,6594 TL - 11,8438 TL | 940 Stokta |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
13107 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
1957 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
2329 Stokta |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
40,1288 TL - 44,5874 TL | 298 Stokta |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8892 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin