Menü Arama

Ortası Delik Pullar M2.5 2.7 303 Stainless Steel

Paslanmaz Ortası Delik Pullar, kurulumun performansını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılan tutucu pullardır. HV ve UHV vakum veya basınç sistemlerinde vidanın şaftı boyunca hapsedilen gaz veya hava tarafından taşınan sızıntıları önlemek için idealdir.
Ürün kodu:

20219550

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 48,1492 TL
50 - 99 43,3344 TL
100 - 499 38,5193 TL
500 + 33,7045 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

48,15 TL

1 x 48,1492 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M2.5
d1 2.7
d2 6.0
w1 0.5
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin