Menü Arama

Segman 12.0 11.5 1.1 303 Stainless Steel

Paslanmaz C-Klipsler, Clevis bağlantıları ve çatal pimleri ile kullanılarak şaftları yerinde tutar ve istemeden hareket etmesini ve yerinden çıkmasını önler. Korozyona dirençlidir, zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sağlar ve M12 diş boyutuna sahiptir.
Ürün kodu:

20212810

207 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 65,2373 TL
500 - 999 48,846 TL
1000 + 42,2895 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

65,24 TL

1 x 65,2373 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 12.0
d2 11.5
d3 11.0
d4 7.7
d5 min 1.7
h1 3.3
h2 1.8
l1 1.1
l2 1.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin